Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件457-7569: 前壳体安装套件
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件457-7569: 前壳体安装套件
457-7569: 前壳体安装套件

陆地钻井成套维修解决方案,3508 发动机大修

品牌: Cat

产品图像
457-7569: 前壳体安装套件
457-7569: 前壳体安装套件

陆地钻井成套维修解决方案,3508 发动机大修

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

5P-6302: 94.84 mm 内径 O 形密封圈
5P-6302: 94.84 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
8N-1996: 0.8 mm 厚盖垫片
8N-1996: 0.8 mm 厚盖垫片数量: 1
8N-9885: 垫片
8N-9885: 垫片数量: 2
1H-9696: 44.04 mm 内径 O 形密封圈
1H-9696: 44.04 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
4N-1320: 0.79 mm 厚方形垫片
4N-1320: 0.79 mm 厚方形垫片数量: 2
5P-0840: 12.29 mm 内径 O 形密封圈
5P-0840: 12.29 mm 内径 O 形密封圈数量: 3
6V-3348: 18.42 mm 内径 O 形密封圈
6V-3348: 18.42 mm 内径 O 形密封圈数量: 8
6V-5066: 85.09 mm 内径 O 形密封圈
6V-5066: 85.09 mm 内径 O 形密封圈数量: 4
8N-3640: 102.40mm 最大外径塑料挡圈
8N-3640: 102.40mm 最大外径塑料挡圈数量: 2
7N-3368: 0.8 mm 厚缸体垫片
7N-3368: 0.8 mm 厚缸体垫片数量: 1
6V-1454: 72.39 mm 内径 O 形密封圈
6V-1454: 72.39 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
5R-7137: 密封垫圈
5R-7137: 密封垫圈数量: 4
5P-4892: 59.92 mm 内径 O 形密封圈
5P-4892: 59.92 mm 内径 O 形密封圈数量: 6
7N-3049: 1.6 mm 厚水管路垫片
7N-3049: 1.6 mm 厚水管路垫片数量: 1
436-1478: 曲轴密封组件
436-1478: 曲轴密封组件数量: 1
7J-8114: 1.57 mm 厚联轴器垫片
7J-8114: 1.57 mm 厚联轴器垫片数量: 1
6V-8260: 123.42mm 内径 O 形密封圈
6V-8260: 123.42mm 内径 O 形密封圈数量: 1
5R-7136: 密封垫圈
5R-7136: 密封垫圈数量: 4
214-7566: 8.92 mm 内径橡胶 O 形密封圈
214-7566: 8.92 mm 内径橡胶 O 形密封圈数量: 1
235-3546: 234.54 mm 内径 O 形密封圈
235-3546: 234.54 mm 内径 O 形密封圈数量: 4
5F-9657: 36.09 mm 内径 O 形密封圈
5F-9657: 36.09 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
5H-6734: 113.89 mm 内径水泵 O 形密封圈
5H-6734: 113.89 mm 内径水泵 O 形密封圈数量: 1
259-4598: 120.24mm 内径 O 形密封圈
259-4598: 120.24mm 内径 O 形密封圈数量: 6
7N-4932: 0.8 mm 厚水管路垫片
7N-4932: 0.8 mm 厚水管路垫片数量: 1
6V-6809: 139.07mm 内径 O 形密封圈
6V-6809: 139.07mm 内径 O 形密封圈数量: 1
正在显示 1 - 25/25
描述技术规格兼容型号
零件号 457-7569 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 457-7569 的兼容型号

石油发动机

3508C

工业发动机

3508

发电机组发动机

3508

船用发动机

3508

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货