460-0780: 密封垫套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    460-0780: 密封垫套件

    零件号: 460-0780
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    电力发动机维修解决方案,3412 发动机大修

    我们的垫片套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 包装序列号前缀: 2WJ1-UP, 38S1-UP, 4BZ1-UP, 81Z1-UP, 9EP1-UP, DJN1-UP, LRY1-UP, RTY1-UP
    • 发动机型号: 3412
    • 发动机序列号前缀: 81Z1-UP, 1EZ1-UP, 2WJ1-UP, 38S1-UP, 3FZ1-UP, 81Z1-UP
    • 发动机配置总成: 7W 8652, 148-3597, 148-3589, 118-1296, 4W 1756, 119-0529, 119-1047, 126-2416, 126-2417, 148-3589, 148-3590, 148-3591, 148-3592, 148-3593, 148-3597, 148-3598, 166-8580, 166-8581, 166-8583, 166-8584, 166-8588, 166-8589, 166-8590, 166-8592, 1W-9602, 1W-9603, 1W-9604, 211-8019, 211-8020, 2W-7077, 2W-7900, 4N-2246, 4W 1756, 4W-1757, 6N-1155, 7C-6767, 7.00E-147, 7.00E-148, 7.00E-151, 7.00E-153, 7.00E-154, 7.00E-157, 7.00E-159, 7.00E-160, 7.00E-161, 7W-7170, 7W-7541, 7W 8652, 7W-8663