464-9916: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    464-9916: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 464-9916
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    经过优化的几何形状能在重负荷型应用中提供最大的挖掘力和物料装载量。

    旨在优化 Cat® 小型液压挖掘机在各种应用和物料中的性能。重负荷型大容量铲斗非常适合在卡车装载等应用中搬运大量物料,并且能够比重负荷铲斗搬运更多的物料。这些铲斗都适用于特定的机器,不可在不同机器型号尺寸上交换使用。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 457
    • 底刃厚度(in): 0.8
    • 底刃厚度(mm): 20
    • 重量(kg): 100
    • 重量(lb): 220
    • 额定容量(Cbm): 0.125
    • 齿尖半径(in): 33.5
    • 齿尖半径(mm): 850.6
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。