469-0774: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    469-0774: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 469-0774
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    与此工装兼容

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 2591
    • 底刃厚度(in): 0.75
    • 底刃厚度(mm): 19
    • 机型: 滑移式装载机
    • 标准 GET: 453-3503
    • 重量(kg): 418
    • 重量(lb): 919.6
    • 铲刃厚度(in): 0.63
    • 铲刃厚度(mm): 16
    • 长度(in): 40.6
    • 长度(mm): 1031
    • 额定容量(Cbm): 1.33
    • 额定容量(Cyd): 1.74
    • 高度(in): 29.8
    • 高度(mm): 757
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。