475-2780: MLCHR 配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    475-2780: MLCHR 配置总成 #PSY

    零件号: 475-2780
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    在切割和覆盖植被与茂草方面具有高性能。

    适用于滑移式装载机、多地形装载机和紧凑型履带式装载机的 Cat® 表土疏松机可在切割和切碎森林地形中的植被及茂草时表现出优异的性能。液压式表土疏松机将树苗、灌木和树木分解成护根材料,是环境维护的理想之选,如创建防火带。其他应用包括:土地复垦、清除建筑工地上的枝叶,以及切碎修剪掉的材料和有机废料以供生物质生产。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动方式: 聚酯链带
    • 总高度(in): 58.3
    • 所需液压: HF XPS
    • 最佳液压压力(bar): 200-280
    • 最佳液压流量(GPM): 31-33
    • 最大切割直径(in): 8
    • 电机: 双速轴向活塞
    • 重量(lb): 2959
    • 钢轮速度: 2100-2400
    • 长度(in): 53.4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。