475-6074: 鼓风机弹簧配置总成 #P Y
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    475-6074: 鼓风机弹簧配置总成 #P Y

    零件号: 475-6074
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    适用于圆形和方形的干草捆以及农业应用场合中的其他成捆物料。

    Cat® 捆叉用于装载和搬运圆形和方形的成捆物料。可以运输用于禽畜饲料、铺垫或搬运作业的成捆小麦、干草和其他物料以便装载、卸载或移到存放区。捆叉工装机具提供最高的刚度和负载能力,拥有长久的使用寿命。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 叉齿间距(in): 31.5
    • 容量(lb): 2000
    • 总深度(in): 46.7
    • 总高度(in): 22.4
    • 支腿叉齿长度(in): 11.1
    • 重量(lb): 154.3
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。