4B-1028: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4B-1028: 螺栓

    零件号: 4B-1028
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 手柄长度 - 2(in): 1.87
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    3508, 3512

    轮式挖掘机
    214, 224

    伸缩臂式装卸机
    RT60, RT50SA, RT50

    履带式挖掘机
    213LC

    沥青摊铺机
    AP-1200