4B-9883: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4B-9883: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 4B-9883
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 手柄长度 - 2(in): 0.09
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7/8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    com
    826C

    ttt
    D4C III D3C III D5C III

    ieng
    3516B

    teng
    3306 3306C 1673C 3306B

    oht
    793C, 785B, 785C, 789B, 785, 789C, 784B, 784C, 793B

    ttl
    939C, 939, 933C, 933

    wtl
    992C, 980C, 994D, 994