4C-3377: 单个拔取器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-3377: 单个拔取器

    零件号: 4C-3377
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 拔取器尺寸: 4
    • 用于拆卸管道(in): 1/4
    • 用于拆卸螺钉和螺栓(in): 1/2 - 9/16
    • 适用于钻机尺寸(in): 5/16
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。