4C-9592: 组合式扳手
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-9592: 组合式扳手

    零件号: 4C-9592
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 尺寸(in): 3/8
    • 长度(in): 6.5
    motor grader
    120H 160H 140M 120M 140H 160M 16H 14H 143H 135H 163H 12H 12M 16M

    engine - generator set
    3508 3516 3512 3508B 3516B 3512B 3406C

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3512 3508 G3304 3412C 3412E 3516 G3512 3306 D333C G3516 3408E 3406E 3406

    marine products
    3512B 3412 3508 3306B 3512 3516 3406E 3516B 3508B 3304B

    track-type tractor
    D5E D6E D6E SR D6G SR D8R II D4E SR