4C-9595: 组合扳手
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-9595: 组合扳手

    零件号: 4C-9595
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 英制组合扳手(9/16 in)

    描述:
    Cat 组合扳手套件用于日常维护和调整紧固件。

    特性:
    • 9/16 英寸组合扳手
    • 12 角套筒端
    • 用于轻松应对有限空间
    • 开口端和套筒端的角度为 15°
    • 镀铬

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 尺寸(in): 16-Sep
    • 长度(in): 8.8
    motor grader
    12M 140H 120M 163H 16H 14H 135H 160M 143H 120H 16M 160H 140M 12H

    wheel-type loader
    970F 950F 960F 966F

    engine - generator set
    3508 3512B 3516 3512 3508B 3406C 3516B

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3412C 3512 3406 D333C 3406E 3516 G3304 3508 3408E 3412E G3512 G3516 3306

    marine products
    3516B 3412 3508 3512B 3508B 3516 3406E 3304B 3306B 3512

    articulated dump truck
    725 735 D350E 740 D350E II D400E II D400E D250E D300E D250E II D300E II 730

    wheel tractor-scraper
    613C II

    track-type tractor
    D8R II D6G D7H D6G SR D6E D4E SR D6E SR D6N D5E