4C-9652: 迷你箱 D
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-9652: 迷你箱 D

    零件号: 4C-9652
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内侧深度(in): 6 1/2
    • 内部宽度(in): 7 1/2
    • 内部长度(in): 9 1/2
    • 外侧深度(in): 7
    • 外部宽度(in): 9 3/4
    • 外部长度(in): 10 3/4
    • 重量(lb): 2 1/2
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。