4C-9656: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-9656: 壳体

    零件号: 4C-9656
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内侧深度(in): 6
    • 内部宽度(in): 11 3/4
    • 内部长度(in): 17
    • 外侧深度(in): 6 7/8
    • 外部宽度(in): 15 1/4
    • 外部长度(in): 18 1/2
    • 重量(lb): 7
    cold planer
    PM-565 PM-565B PM-465 PM-201