4C-9660: 主壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-9660: 主壳体

    零件号: 4C-9660
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内侧深度(in): 8
    • 内部宽度(in): 17
    • 内部长度(in): 22
    • 外侧深度(in): 9
    • 外部宽度(in): 20 3/4
    • 外部长度(in): 23 1/4
    • 重量(lb): 13
    cold planer
    PM-200 PM620 PM-201

    petroleum products
    3512B

    engine - industrial
    3512E

    marine products
    3512C 3516E 3516C 3512E 3508C 3512B