4C-9662: 仪表箱,355 x 832 x 115 mm
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-9662: 仪表箱,355 x 832 x 115 mm

    零件号: 4C-9662
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    仪表箱,355 x 832 x 115 mm(14.0 x 32.8 x 4.5 in)

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内侧深度(in): 5
    • 内部宽度(in): 13 1/2
    • 内部长度(in): 36
    • 外侧深度(in): 6
    • 外部宽度(in): 17 1/2
    • 外部长度(in): 37
    • 重量(lb): 15
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。