4C-9664: 行驶室
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4C-9664: 行驶室

    零件号: 4C-9664
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内侧深度(in): 5
    • 内部宽度(in): 13 1/2
    • 内部长度(in): 50 3/4
    • 外侧深度(in): 6
    • 外部宽度(in): 17 1/2
    • 外部长度(in): 52
    • 重量(lb): 26
    • 零件脚注: 随附普通泡沫;不提供 Pick-N'Pluck
    marine products
    3612 3608 C280-12 C280-8 C280-6 C280-16 3616 3606

    engine - industrial
    G3608