4D-1736: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4D-1736: 内部扣环

    零件号: 4D-1736
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.078
    • 孔径(in): 2.50
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 2.77
    pipelayer
    583R

    work tool
    PIN GRAB

    wheel-type loader
    990 II 966M XE 966M, 914G, 924K 980C, 972M, 988B, 972M XE 914G2, 930K 950M, 924H, 938K

    track loaders
    973

    compactors
    836

    track type tractors
    D11T, D4CIII, D5CIII, D11TCD

    track excavators
    329EL, 324DL, 336DL, 215BSA

    articulated dump truck
    D250E, D300E, 740, D350E, 740C D300E II D250E II D400E II 740B, D350E II 735, 725

    off-highway truck
    777F, 777G

    articulated trucks
    730, D400E, D250EII, D400EII, 740BEJ, D20D

    pipelayers
    578, 589

    underground mining loaders
    R1700G, R3000H

    load, haul, dump
    R2900G, R1700G, R3000H

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    track-type tractor
    D11N, D11T, D11R, D5C III D4C III

    wheel dozer
    854K, 834H, 854G, 834B

    track-type loader
    939C, 963C, 973, 953C

    off highway trucks
    777FOEM

    excavator
    324D, 336D, 336D L 324D L 329D L 336E L 330C MH 330C FM 324E LN 336F L 336E, 329E, 329D, 336E LH 329E L 324E L 336E LNH 324E

    wheel loaders
    980F, 962M, 990, 950M, 924H, 980C, 980FII, 966MXE

    wheel dozers
    834G, 854KLRC, 834B

    earthmoving compactor
    836H, 836G, 836