4D-4065: 球形杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4D-4065: 球形杆端

    零件号: 4D-4065
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 球形杆端,(尺寸 8),内螺纹柄

    描述:
    Cat 球形杆端使用寿命长、维护工作少且运行可靠性高。球形杆端提供的机械铰接接头可在慢速旋转期间适应摆动。这些接头还可适应杆端和连接轴之间的偏差。球形杆端包含一个眼形头部和一个整体轴,整体轴形成了球形轴承壳体。轴承可减少摩擦,在配对零件之间提供保护。它们专用于具有中低侧向推力的中低速、高负载应用。

    特性:
    • 高负载容量。
    • 轻松安装和拆卸。
    • 适于重负荷静态或交变负载以及冲击负载。

    应用:
    Cat 球形杆端通常用于杆和连杆组件,以及强度和挠性至关重要的控制总成。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 球头/套筒部件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 0
    • 孔螺距: 0
    • 杆端直径 - B(in): 1.39
    • 杆端类型: 球形
    • 材料描述: 0
    • 至销孔的长度 - A(in): 2.14
    • 螺纹长度(in): 0
    • 连杆直径(in): 1/2
    • 高度 - C(in): 0.63
    wheel tractor-scraper
    650B 641B, 657B, 660B, 651, 666, 627B, 621, 627, 621R, 666B, 637, 631D, 637D, 651B, 641, 621B, 657, 631C, 633D, 633C, 623

    pipelayer
    587R, 589, 578, 583R

    motor grader
    16

    forest products
    SAT325 SAT323 SAT223 SAT323TSC SAT323T SAT325T SAT223T SAT322 SAT318TSC SAT318T SAT214 SAT318 SAT322T SAT322TSC

    wheel-type loader
    930, 988, 926E, 920, 926

    engine - industrial
    G3616 3512 G3612

    wheel-type skidder
    528B, 518, FB518 528, 530B, 518C, 120C

    off-highway truck
    777D, 772B, 777B, 773B, 771C, 769D, 776, 768C, 771D, 776D, 776C, 777, 773D, 769C, 775B, 793, 775D, 797F, 797, 777C, 795F XQ 797B, 795F AC 789D, 776B, 793B

    asphalt paver
    AP655F, SE60 VT XW SE60 V XW SE60VT XW SE50 VT

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PR-1000, PR-1000C PR-750B

    track-type tractor
    6S D6D, 163 153 6A D9R, 6 D6H II 8 10SU D6H XR D6H, D7H, 5 D7R XR 10 D8N, D9L, 10C 7U 56 D7R, D5B, 58 56H D8K, D5H, D8L, 5S D9N, D9H, 9U 7A D10, 10U 57H 59 57 8A 6SU 9C 7S D7G, 8U 11 D11N, 55, 9S 7SU D10N, D9G, D6E SR 9SU D4H, 4 9 D6E D6H XL 58L 10S 59L 8S D6R, 11U D5E, D8R 7S LGP D6R XL D6R STD 7 8SU D6D SR D3C, D6C, 59N D7R LGP D3C II 5A 11SU

    road reclaimer
    RM-300

    track-type loader
    977 977L, 977K, 983, 955 951, 955L, 955K, 983B, 931C

    wheel dozer
    824B, 834S 834B, 834U 834, 824

    track-type skidder
    125C 120C

    earthmoving compactor
    836