4D-8317: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4D-8317: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 4D-8317
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 10.25
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 12 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    earthmoving compactor
    825 816, 815, 825B, 825C

    motor grader
    16G, 16

    wheel dozer
    814S 824B

    articulated dump truck
    D250E

    track-type tractor
    9 9U 59 59L 10 9C D10N, 9S D9L, 10SU 10U 58L 59N