4H-3119: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4H-3119: 销

    零件号: 4H-3119
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 销直径 - A(in): 3/16
    • 销类型: 弹簧销/滚销
    • 销长度 - B(in): 1 1/2
    asphalt paver
    10 FT AP-800B AP-1000, AP-800

    track-type tractor
    143 D6C, D8H, D5H, 4 D4E, 6 D9G, D5, D7G, D9E, 57 140, D7H, 7S 7U 7A D4D, 7 56H 4A 141 D6H, D4H, D4E SR D7F, 4S D8K, 6SU 7SU 6A 6S 56 D3B

    wheel tractor-scraper
    650B 641B, 651B, 660B, 657B, 621, 666B, 623

    pipelayer
    594H, 594, 583K, 571G, 561B, 583H, 561C, 572G

    motor grader
    12E, 16

    wheel-type loader
    988, 966C, 980, 950, 980B, 966D, 966E, 950B, 966R, 950E

    track-type loader
    955L, 973, 953, 943, 955H, 955K, 963, 951B, 941, 977H, 951C, 977L, 973C, 941B, 963B 977K, 963C, 953B, 977A 983B, 951, 953C

    wheel-type skidder
    518

    engine - industrial
    D342 D343 G342C D342C D320A

    off-highway truck
    769, 769B, 768B

    earthmoving compactor
    836G, 836H, 836

    challenger
    65, 65B