4H-4737: 弹簧销/滚销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4H-4737: 弹簧销/滚销

    零件号: 4H-4737
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 销直径 - A(in): 1/4
    • 销类型: 弹簧销/滚销
    • 销长度 - B(in): 1 3/4
    track-type tractor
    9U 46 D7R, D7H, D6H, D6R III 8 D8N, D8R D6T, D9N, D8T, D6R, 59 8S D4H, 119 6S 7A 5S D6H XR 7S D5H, 6 D7R II 56 8A 58 6SU 173 D9R, 9SU D7E, D9T, D7R LGP D6H II 4A 7 9 D8R II 6A 193 4 7SU 8U 4P D8L, 59L 8SU D7R XR 30 10 10U 172 D6H XL 9S D9L, 5A 7S LGP D7E LGP D9G, 4S 7U 44 D4H XL D10N, 56H 54 9C 118 57H 5P 58L 117 D4H III 10SU D5H XL 59N 183 5 55, 184 D6R STD D6R XL

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    pipelayer
    589, 571G, 583K, 594, 561H, 583T, 587T, 572G, 572R, 583R, 587R, 578

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    950H, 966M, 962K, 988, 960F, 972K, 966K, 950G, 950B, 962G, 950B/950E 936F, 950E, 936E, 936, 972G, 950K, 966H, 962G II 950F II 950F, 950G II 992, 962H, 992B, G936, 966G, 966C, 966R, 966L

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type skidder
    54H 517 527 D4HTSK III 4P D5HTSK II D4HTSK II

    engine - truck
    7155

    off-highway truck
    768B, 769, 769B

    earthmoving compactor
    825B, 826B