4H-8009: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4H-8009: 螺栓

    零件号: 4H-8009
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 7.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 10
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 12
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    履带式推土机
    D9H