4I-6610: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4I-6610: 软管 A

    零件号: 4I-6610
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    excavator
    365B, 385C L 320C, 324D, 317 N 320 L 326F, 317-A 326F LN 320-A 340F L UHD 320D2, 320D2 L 320N, 320D, 320D L 320-A N 320-A S 325B L 385B

    track excavators
    320C, 320D2L, 385CL, 320DL, 320CL, 385BL, 325B, 324EL, 320D2, 350L, 324ELN, 340FUHD, 320BL, 320L, 320, 315L, 320S