4I-7778: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4I-7778: 软管组件

    零件号: 4I-7778
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    wheeled excavator
    M325B

    engine - generator set
    3516E 3516C

    excavator
    385C, 320 L 320-A 322N, 320-A L 322B LN 390D L 390D, 322-A LN 325D FM LL 385C L MH 322B L 320N, 385B, 322B, 320-A N 385C L 5090B, 375-A 322 L 322-A L 385C FS 322-A N