4J-3815: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4J-3815: 垫片

    零件号: 4J-3815
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    垫片

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.25
    • 内径(mm): 82.6
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面宽度(in): 0.13
    • 横截面宽度(mm): 3.2
    • 横截面高度(in): 0.44
    • 横截面高度(mm): 11.1
    wheel tractor-scraper
    621F, 657E, 623F, 631C, 621G, 627E, 623E, 623G, 637, 631E, 651, 657, 631G, 627B, 633C, 621E, 637E, 621R, 627G, 637D, 651E, 651B, 657B, 623B, 633D, 621B, 660B, 657G, 637G, 666B, 627F, 650B 631D, 666, 621S, 639D, 633E II 641B, 641

    pipelayer
    589

    motor grader
    24, 24M, 24H

    forest products
    TK1051, 227

    wheel-type loader
    992, 992K, 972G II 988, 966C, 966E, 950, 980C, 992G, 994, 966G, 992D, 980F, 966F II 980G, 966G II 992C, 966D, 970F, 972G, 994D, 988B, 994K, 966F, 990 II 990H, 993K, 988F II 994H, 980F II 966R, 980, 988F, 990, 994F, 990K, 992B, 980B

    wheel-type skidder
    528

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    D250B, D350E, D400, D25C, D30D, D30C, D25D, D350D, D300B, D400D, D35C, D35HP D350C, D400E, D40D

    off-highway truck
    772B, 785, 793C, 773, 793F AC 789D, 785B, 769C, 793F XQ 771D, 784B, 769D, 777G, 772, 773B, 775B, 768C, 785C, 793, 785D, 777D, 771C, 777, 777B, 776, 777E 776D, 777F, 789C, 793F, 773D, 776C, 775D, 784C, 793F CMD 793B, 776B, 789, 793D, 777C, 793F OEM 789B

    oem solutions
    CAT WDS

    underground mining loaders
    R2900

    track-type tractor
    11 D11R, D11T, D10, 10C 10S 10 10U D11N, 11U D7F, 11SU

    track-type loader
    973D, 973

    wheel dozer
    854K, 844, 834B, 834K, 834H, 834G, 814, 824B, 834U 844K, 854G, 834, 824, 824C, 844H, 834S 824S

    excavator
    235, 215, 225, 5230, 219, 215D, 225D, 215B, 225B, 235C, 235B, 5130B, 5110B 245B

    earthmoving compactor
    836K, 836, 836G, 825B, 826B, 815, 825 836H