4J-6064: 液压/变速箱滤清器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4J-6064: 液压/变速箱滤清器

    零件号: 4J-6064
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准效率液压油滤清器为在大多数常规及轻负荷应用下保持系统清洁度而设计,它是您抵抗污染性部件磨损的第一道屏障。

    Cat® 液压滤清器可隔离高压液压系统内的污染物和磨料,以免磨损公差严格的系统,为其提供最佳的防护。要保持灵敏的液压系统得到适度润滑,清洁度是关键所在。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 效率评级: 标准效率
    track-type tractor
    D8K, 6S 183B 7U 7S D7H, 7A 193B D6C, 6A D6D, 7SU 6SU D8H, D7G, D6H XL 163 D6H, 56 D6E D6D SR 173B D6H II 56H 6 D9H, 143 140, D9G, 153 7 57H D10, 50 D6H XR 8SU D11N, 141 192 8 D8N, 193 8U 165 D7F, 11SU 55, 7S LGP 4 11U 8A 8D D6E SR 11 182 184 D7R, 8S 57 5

    wheel tractor-scraper
    651, 641B, 627, 666, 651B, 660B, 657, 641, 621, 666B, 613, 613C, 657B, 650B 633C, 613C II

    pipelayer
    594H, 571G, 583K, 572G, 578, 594

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40

    wheel-type loader
    966C, 950, 920, 930, 988, 980B, 930R, 992, 966R, 992B, 992D, 930T, 980, 992C

    wheel dozer
    814, 814S 824B, 834, 824C, 834S 824, 824S

    track-type loader
    977K, 955L, 955K, 953, 977L, 983, 943, 973, 951, 977D, 963, 955H, 983B, 955 977H, 977A 977

    wheel-type skidder
    528

    excavator
    225, 235D, 231D, 215C 215, 215B, 235, 219D, 229D, 235B

    articulated dump truck
    D550B, D40D, D400D, D20D, D30D, D35HP D35C, D250B, D350C, D44B, D300B, D30C, D25C, D300D, D25D, D250D, D350D, D400

    off-highway truck
    773, 772, 776, 769, 768C, 769B, 777, 773B, 775B, 785, 769C, 768B, 772B, 777B, 771C, 776B

    earthmoving compactor
    815, 826B, 825 825B, 816