4J-7533: Stor O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4J-7533: Stor O 形密封圈

    零件号: 4J-7533
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    STOR O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈主要作为轴向或径向密封件用于静态应用,以防止泄漏和污染。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat® 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat® O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat® O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat® 密封系统采用可靠的设计、测试和验证流程。请购买最新 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈广泛用于整个 Cat® 产品系列。

    警告: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    该套件所含零件

    所需数量 商品
    • Hardness (Shore A): 90
    • O 形密封圈类型: 直螺纹 O 形密封圈(STOR)
    • SAE AS568 Dash Size: -902
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 0.24
    • 内径(mm): 6
    • 划线尺寸(in): 902
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 0.367
    • 外径(mm): 9.33
    • 密封件内径(mm): 6.07
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 接头尺寸(in): 5/16 – 24
    • 材料: Nitrile (NBR), NBR - 丁晴橡胶, NBR(90)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.06
    • 横截面直径(mm): 1.6
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 温度(°C): -140
    • 温度(°F): -252
    • 颜色: Red
    • 颜色备注: Actual o-ring color may differ from image.