4J-8622: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4J-8622: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 4J-8622
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 2.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6R, D5B, D9G, D9H, D8H, D4D

    wheel tractor-scraper
    633, 627, 657B, 637, 641, 633D, 657E, 630B, 657, 633B 641B

    motor grader
    12G, 14E, 14G, 130G, 120G, 16G, 140G, 12F, 160G, 16, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    966C, 950

    wheel dozer
    834

    track-type loader
    955L, 955K

    forest products
    227

    articulated dump truck
    D25D, D40D, D30D, D350D, D400, D350C, D400D

    off-highway truck
    785G, 789D, 793, 785, 785D, 789C, 785C, 784C, 784B, 789B, 785B, 789