4L-1466: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4L-1466: 内部扣环

    零件号: 4L-1466
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度 - B(in): 0.042
    • 备注: 0
    • 孔径(in): 0.90
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 材料描述: 0
    • 自由直径 - A(in): 1.00
    wheel tractor-scraper
    657G, 657E, 651E

    integrated toolcarrier
    IT12

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40

    wheel dozer
    834, 824B

    off-highway truck
    769D, 793, 785, 773B, 768C, 769C, 777D, 789, 773D, 772B, 771D, 776C, 793B, 771C, 775B, 775D, 785B, 777C, 789B, 793C, 776D, 784B

    earthmoving compactor
    816, 815, 825B, 826B