4M-7930: 端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4M-7930: 端

    零件号: 4M-7930
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度 - D(in): 30.20
    • 杆端类型: 轭型
    • 至销孔的长度 - A(in): 57.9
    • 连杆直径(in): 5/8
    • 间隙尺寸 - B(in): 17.50
    • 高度 - C(in): 34.90
    吊管机
    572G, 571G

    履带式装载机
    955F

    履带式推土机
    D6GSR, D6G, D6ESR2000, D6GIILGP, D5E, D7GLGP, D6DLGP, D7G, D5B, D7GSA, D9H, D6DSR, D6DSA, D6D, D7GIILGP

    大型矿用产品
    5130, 5130B