4M-8478: 螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4M-8478: 螺钉

    零件号: 4M-8478
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器无线电附件

    适用于 Cat 机器无线电的优质附件、安装套件、适配器和转换器

    3500
    D398B

    吊管机
    578, 589, 583R

    国防和联邦产品
    30/30, DEUCE

    发动机 - 工业
    3160

    稳定器/取料机
    RM-350B

    非公路用卡车
    776C, 777C, 772, 769B

    轮式自行式铲运机
    623E, 627EPP, 627E, 641, 621S, 651, 637E

    v 型 27 到 32 升
    D353

    履带式装载机
    977K, 955K

    压路机
    826B

    15 到 18 升
    G342C

    平地机
    12F

    发动机 - 发电机组
    3150, 3160, 3145