4M-8910: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4M-8910: 环

    零件号: 4M-8910
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,螺旋

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.111
    • 孔径(in): 3.35
    • 形状: 螺旋形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 3.55
    集材机
    530B, 528B, 518C

    轮式自行式铲运机
    637G, 631G, 631K, 637K, 633E, 631KLRC, 637KLRC, 657G, 631EII, 639D, 637DPP, 633D

    吊管机
    589, 594H

    履带式推土机
    D9RLRC, D9R, D10R, D11T, D10T2, D10T, D11R, D11N, D11TCD, D10T2LRC, D11RCD, D10N, D9H, D8L, D9N, D9L

    铰接式卡车
    735C, 740CEJ, 745C, 740DEJ, 745DLRC, 745D, 740