4N-6119: 调速器弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-6119: 调速器弹簧

    零件号: 4N-6119
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器弹簧

    描述:

    • 弹簧是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 1.3
    • 高度(mm): 33.02
    wheel tractor-scraper
    613, 613B

    paving compactor
    PS-500

    engine - generator set
    3208

    engine - industrial
    3208

    excavator
    225

    engine - truck
    3208