4N-6289: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-6289: 皮带轮

    零件号: 4N-6289
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动皮带轮

    描述:

    • 风扇驱动皮带轮可以让风扇驱动装置通过皮带来转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 274.3
    • 长度(mm): 292.1
    • 高度(mm): 86.4
    generator
    SR4

    engine - generator set
    C15 3406C 3406B 3408B 3412 3412C 3456 3408C 3408 C18 3406 PM3456

    road reclaimer
    RR-250, RR-250B, SS-250, RM-250C, SS-250B

    petroleum products
    TH35-E81 CX35-P800 C15 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I C18

    engine - industrial
    3412 3408 3406B G3408 C18 3406C 3408C 3406 C15 G3406 G3412 3406E C-16 3408B C-15 3412C 3412E 3408E