4N-7048: 歧管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-7048: 歧管组件

    零件号: 4N-7048
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 311.15
    • 长度(in): 51
    • 长度(mm): 1295.40
    • 高度(in): 8.5
    • 高度(mm): 215.9
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C G3412 3412 G3412C

    engine - industrial
    3412 G3412 3412E