4N-8814: 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-8814: 管路组件

    零件号: 4N-8814
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 19.7
    • 长度(mm): 500.38
    • 高度(in): 2.4
    • 高度(mm): 60.96
    wheel tractor-scraper
    627B, 637D, 637B 637, 627

    pipelayer
    572F, 571G, 571F, 561C, 572G, 561D

    motor grader
    12G, 140, 14G, 140G, 120, 14E, 120B, 12F, 130G

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3306 D333C

    track excavators
    235

    track-type tractor
    D6C, D6D, D5, D7G, 6A D5B, 5 D7F, 6 6S

    skidders
    528

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K, 977

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815