4N-8995: 散热器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-8995: 散热器芯组件

    零件号: 4N-8995
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 1403.35
    • 长度(in): 56.5
    • 长度(mm): 1435.10
    • 高度(in): 14.5
    • 高度(mm): 368.3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3508 3412C 3406 3408B 3412 3406C 3408C 3516 3408 D379B

    engine - industrial
    3408 3412 3406B 3516 3512 3412E G3408 G379A 3408E 3406 3408C G379 D348 3508 3412C G3412 3408B D379 D379B