4N-9679: 空气压缩机调速器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-9679: 空气压缩机调速器组件

    零件号: 4N-9679
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机调速器

    描述:
    • 调速器是空气压缩机的重要部件,空气压缩机可根据需要为发动机各部件供应空气

    特性:
    • Cat® 零件按照精密的技术规格生产,旨在确保耐用性、可靠性,提高生产率、降环保并实现重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(mm): 61
    wheel tractor-scraper
    623E, 637D, 637, 637E, 627E, 623F, 627F, 631E, 627B, 633D, 621F, 613C II 621G, 637B 631G, 613C, 631D, 637G, 627G, 623B, 627, 623G, 633E II 621R

    pipelayer
    571F, 571G, 561C, 572F, 572G

    paving compactor
    PS-500

    motor grader
    12G, 140, 140G, 12F, 120, 14E, 14G

    wheel-type loader
    980B, 966F, 972G, 966G, 966C, 966D, 966E, 970F, 966F II

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3208 3116 3126 3516 3508 3512

    engine - truck
    C7 C-12 3126 3126E 3116 3126B C-10

    track-type tractor
    D7G, D6C, D5, D7F

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    5130

    earthmoving compactor
    816, 815, 815B