4N-9680: 空气压缩机调速器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-9680: 空气压缩机调速器总成

    零件号: 4N-9680
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机调速器

    描述:
    • 调速器是空气压缩机的重要部件,空气压缩机可根据需要为发动机各部件供应空气

    特性:
    • Cat® 零件按照精密的技术规格生产,旨在确保耐用性、可靠性,提高生产率、降环保并实现重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(mm): 58.4
    pipelayer
    571F, 572F, 561C, 571G, 572G

    wheel tractor-scraper
    657E, 657B, 623B, 621E, 627B, 623F, 651B, 631G, 621B, 621F, 631E, 627F, 637B 637, 627E, 623, 631C, 627, 637G, 651E, 621, 637D, 633E II 637E, 623E, 627G, 650B 621G, 633D, 631D, 657G, 660B, 657, 623G, 633C, 621R, 639D, 641B

    motor grader
    120, 12F, 140, 14G, 16G, 140G, 12G, 14E

    wheel-type loader
    966C, 950B, 980C, 950E, 980F, 960F, 950F, 950F II 980B, 994H, 994F, 994D, 980F II 950B/950E 994, 920

    wheel-type skidder
    528, 518C

    engine - industrial
    C-12 C-9 3408 3406B 3412 C15 3114 3408B 3512 C-10 3126B C9.3B C9.3 C18 C13 C9 SPF743 3116 3126 3412E 3406C C7 SPF343C C-16 3516B C-15 3412C SPF343 SPT343 3408C C27 3196 C11 3176C SPS343 C32

    articulated dump truck
    D300D

    engine - truck
    C13 3306C 3126 C11 C15 3126E C9

    off-highway truck
    773B, 784B, 773, 777B, 775E, 769D, 793C, 785, 773D, 789B, 785D, 769, 768C, 775B, 775D, 776B, 771D, 797, 785C, 69D, 777, 777C, 769C, 773E, 789D, 777D, 771C, 776, 784C, 789, 785B, 776D, 772, 769B, 772B, 793B, 768B, 789C, 793, 776C, 793D

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM310, PM312, PR-450C, PM822, PR-1000, PM-200, PM620, PM622, PM820, PM313, PM825 PM-201, PM-465, PR-1000C PM-565B, PM-565

    integrated toolcarrier
    IT28B

    track-type tractor
    D6C, D7F, D5, D7G, D9H, D9G

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RR-250B

    wheel dozer
    824C, 814B, 814

    track-type loader
    977K

    petroleum products
    C13 C18 CX31-C11I CX38-P892 CX31-P600 3516C C9 CX48-P2300 TH48-E80 3512C CX31-C13I 2016 CX35-C18I C7 C15 TH48-E70 3512B CX35-P800 3512E C11 TH31-C9P CX38-P800 CX31-C18I TH35-E81 TH35-C13I TH35-C15I CX31-C15I C32 TH31-E61 TH35-C11I TH31-C9I CX31-C9I

    excavator
    235, 5130, 5230

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 815, 816, 836H