4N-9766: 调速器小齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4N-9766: 调速器小齿轮

    零件号: 4N-9766
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器小齿轮

    描述:

    • 小齿轮是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 40.64
    • 长度(in): 7.2
    • 长度(mm): 182.88
    • 高度(in): 1.6
    • 高度(mm): 40.64
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412 3408C 3412C 3408 3408B PM3412

    engine - industrial
    3412 3408 3408B