4P-2507: 控制总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4P-2507: 控制总成

    零件号: 4P-2507
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器控制装置

    描述:

    • 控制装置是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 99.06
    • 长度(in): 11.9
    • 长度(mm): 302.26
    • 高度(in): 3.9
    • 高度(mm): 99.06
    wheel-type loader
    966F II

    engine - industrial
    3306

    excavator
    350-A L 350-A

    engine - truck
    3306 3306B 3306C