4P-3816: 套环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4P-3816: 套环

    零件号: 4P-3816
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器止推环

    描述:

    • 止推环是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.8
    • 高度(mm): 20.3
    track-type tractor
    D9R, D8L, D9N

    engine - generator set
    3516

    engine - industrial
    3406E

    excavator
    245D

    engine - truck
    3406B 3406C