4R-9112: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4R-9112: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 4R-9112
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 2.25
    • 头部高度 - 4(in): 0.97
    • 手柄长度 - 2(in): 2.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/2 - 6
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3608

    underground articulated truck
    AD30

    off-highway truck
    MT4400D AC 794 AC