4S-7558: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4S-7558: 软管 A

    零件号: 4S-7558
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    低压发动机和空气制动软管组件

    描述:
    在发动机或空气制动系统中输送空气、发动机机油、水、润滑油、柴油或石油基液压油。


    特性:
    采用合成橡胶管、织物内编织层、高抗张钢丝编织加固层,以及织物编织外层,可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    针对发动机和空气制动系统的低压作业。

    track-type tractor
    D9G, D9H

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 637, 657B, 650B 660B, 641, 666, 657, 666B, 651B, 631C

    motor grader
    160H NA 140H ES 140H NA 120H, 140H, 12H ES 120H ES 14G, 160H, 120H NA 12H, 160H ES 135H, 12H NA 163H NA 143H, 135H NA 16H NA

    off-highway truck
    793B, 784B, 785B, 789, 777, 776, 789C, 793C, 768C, 769C, 785, 784C, 793, 789B, 772