4T-0933: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-0933: 外部扣环

    零件号: 4T-0933
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.038
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 0.62
    wheel tractor scrapers
    631K, 637KLRC, 631KLRC

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    forest products
    SAT318 SAT323 SAT322

    wheel-type loader
    986K, 966H, 962M, 962L, 972M, 972M XE 950M, 966M, 962H, 980M, 962M Z 950H, 966M XE 988K XE 982M, 950 GC 966L, 986H, 950L, 950M Z 962 972H, 97AM 988K, 988 XE

    track type tractors
    D6RIIXW, D6TLGPVP, D6RIIXL, D6RIILGP, D6RII, D6T2LGP, D6TLGP

    compactors
    836K, 836KLRC

    load, haul, dump
    R1700K

    track-type tractor
    D6T, D6T XL PAT D6T XL D9R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6R III D6T XW D6R II D6T LGP

    engine - machine
    C9.3

    wheel dozer
    834K, 854K

    wheel loaders
    962M, 966M, 988KLRC, 972H, 980M, 950M, 988KXE, 950H, 972L, 966L, 986K, 980L, 988K, 972M, 972MXE, 966MXE, 936E, 936F, G936, IT28, 962MZ

    backhoe loader
    446B, 446D

    wheel dozers
    854KLRC

    earthmoving compactor
    836K