4T-2958: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-2958: 软管 A

    零件号: 4T-2958
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    XT-3 ES 高压软管组件

    描述:
    XT ES(增强螺旋)高压软管可在高压下将石油基液压油从泵和电机输送到机器部件。


    特性:
    采用织物加固型合成橡胶管以及四到六层螺旋形包裹的高抗张钢丝加固层(其间由数层合成橡胶隔开)制成。合成橡胶外层耐油、耐候、耐磨损。XT ES 软管经过 100 万次脉冲测试,是 SAE 要求的两倍。此外,Cat® XT ES 软管设计为在一半 SAE 弯曲半径下工作。这意味着,它们在狭小空间内更容易弯曲,还可显著降低软管长度要求。这些特性可简化安装,带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    高压作业用途。

    forest products
    322C

    wheeled excavator
    M325B W345B II W330B

    wheel-type skidder
    525B 535B 525

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517

    excavator
    322B L 322C FM 320C FM 330C FM 330C MH 322B 330B L 325B L 325C FM 345B II 322B LN 330B LN 345B 325C L 325C 345B II MH 330B 330C L

    wheel tractor-scraper
    637G 621F 651E 631E 657E 627F 631G 627G 621G 637E 657G

    track-type tractor
    5S D5H 5P D5 55 5 5A