4T-5540: 连杆雨刷器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-5540: 连杆雨刷器

    零件号: 4T-5540
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封件形状:REG 型

    防止外部杂质进入系统,但是与对应的压入式刮尘圈相比,使用的环境条件较为温和,液压应用负荷也较轻。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.75
    • 外径 - B(+/- 0.003 in)(in): 4.25
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 0.25
    • 密封件形状: REG 型
    • 底座厚度 - C(+/- 0.010 in)(in): 4.08
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。