4T-6127: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-6127: 密封件

    零件号: 4T-6127
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封件形状:A 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 2.63
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.14
    • 密封件形状: A 型
    • 连杆直径(in): 2.13
    backhoe loader
    426 428 416 436 438