4T-6128: 缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-6128: 缸盖耐磨环

    零件号: 4T-6128
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.003 in)(in): 0.98
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.001 in)(in): 2.25
    • 连杆直径(in): 2.13
    backhoe loader
    436C 416B 420D 428 430D 426 416C 436B 444E 426C 438 446B 416D 434E 426B 436 416 446

    pipelayer
    PL72 PL83 583R PL87 583T