4T-6588: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-6588: 铲刃

    零件号: 4T-6588
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    铲刃(35 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中心


    建议应用:
    980 和 988 装载机上的某些铲斗。

    • 宽度(mm): 35
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 47.68
    • 长度(mm): 1211
    • 高度(in): 15.98
    • 高度(mm): 406
    wheel-type loader
    980M, 982M, 980H, 980K, 980G II 988B

    work tool